Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8173067","name":"PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.31/0/M/1/1/4/H/6
Número de producto: 8173067
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 0.60 Nm Io =
0.82 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 0.42 kgcm2.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 1400 g |
| Peso bruto | 1700 g |
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |