閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177184","name":"PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1
製品コード: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 rou nd
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.75…K; Length 20 m.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074505 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |