닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8177184","name":"PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1
제품 번호: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 rou nd
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.75…K; Length 20 m.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.
기술 데이터
환경 데이터
| 대기 온도 |
-20
60 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 8-핀 M8 암 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
| 커넥터 타입 2 | 6-핀 플러그인 커넥터 PC5 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 접점 표면 재료 2 | Sn |
| 케이블 길이 | 20 |
| 실드 표면 소재 K1 | Sn |
| 컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
| 케이블 절연 소재 1 | PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
| 최대 외부 직경 케이블 K1 |
12.3
13.1 |
| 데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 2.50 + 2 x 1.0) mm² |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
| 순중량 | 6000 |
| 총중량 | 7000 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074505 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |