text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1

Номер артикула: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

 
Окружающая температура -20  
60  
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 6-контактный съемный разъем РС  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Sn  
Длина кабеля 20  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Max. outside diameter cable K1 12.3  
13.1  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) мм²  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Вес нетто 6000  
Вес брутто 7000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074505  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr