Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177184","name":"PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1
Kód materiálu: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.75…K; Length 20 m.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
60 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 8pól. samice M40 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 6pól. zásuvná spojka PC5 |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Sn |
| Délka kabelu | 20 |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
12.3
13.1 |
| Průřez dat.vodič K1 | (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm² |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Čistá váha | 6000 |
| Celková hmotnost | 7000 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074505 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |