Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177184","name":"PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1
Numero dell'articolo: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.75…K; Length 20 m.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M40 8 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio PC5 6 poli |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Sn |
| Lunghezza cavo | 20 |
| Mat. superficie schermo K1 | Sn |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Arancio |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Diametro est. max. cavo K1 |
12.3
13.1 |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm² |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
| Peso netto | 6000 |
| Peso lordo | 7000 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074505 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |