Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177184","name":"PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1
Tuotenumero: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x
(2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.75…K; Length 20 m.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 8-nap. M40-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | 6-nap. liitin PC5 |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
| Kaapelin pituus | 20 |
| Materiaali suoj K1 | Sn |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
12.3
13.1 |
| Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm² |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
| Nettopaino | 6000 |
| Bruttopaino | 7000 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074505 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |