text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1

Produktnummer: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

 
Omgivelsestemperatur -20  
60  
Stiktype 1 8-pol. M40-hunstik  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 6-pol. stikforbindelse PC5  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Sn  
Kabellængde 20  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 PUR  
Trækevne for kabel 1 ja  
Maks. udv. diameter kabel K1 12.3  
13.1  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 6000  
Bruttovægt 7000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074505  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr