text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCcable M2/C2B3/020/2Q5/S1

Numer produktu: 8177184
GTIN: 4046548074505
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K; Length 20 m.

 
Temperatura pracy -20  
60  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze żeńskie M8  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 6-pinowe złącze wtykowe PC5  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Sn  
Długość przewodu 20  
Materiał pow. ekran. kabla K1 Sn  
Kolor izolacji przewodu 1 Pomarańczowy  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Max. outside diameter cable K1 12.3  
13.1  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 2,50 + 2 x 1,0) mm²  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Ciężar netto 6000  
Ciężar brutto 7000  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074505  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr