Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311071","name":"PSS SB BUSCABLE0 MOVE","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
Numero dell'articolo: 311071
GTIN:
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Resistenza isol. cavo K1 | 5 GOhm x km |
| Tipo impedenza d’onda K1 | 100 - 120 Ohm |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Dati meccanici
| Materiale cavo K1 | Cu |
| Isolante linea K1 | PP (9Y) |
| Tipo cavo K1 | Li09YC11Y |
| Mat. superficie schermo K1 | Sn |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR/TMPU |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Diametro est. max. cavo K1 |
8.2
8.2 |
| Sezione del conduttore |
0.75
0.75 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 18 |
| Cordatura K1 | 3 fili e imbott. |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
| Numero fili | 3 |
| Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20236 |
| Peso netto | 85 |
| Peso lordo | 85 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |