Auslaufartikel
Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Stripping Tool
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und
SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
Auf Anfrage
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Profinet, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
4 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 5 PSEN ix2 F4 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 48 x
57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
Auf Anfrage
PSEN, dezentraler Passiv-Verteiler zur Reihenschaltung, Anschluss bis zu
8 Sicherheitssensoren (reihenschaltfähig), max. 3 PSEN ix2 F8 code mit
max. 16 Teilnehmern, Weiterleitung der Diagnoseinformationen, 96 x 93 x
57 mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen, IP20.
Auf Anfrage
SDD (Safety Device Diagnostics), Feldbusmodul, Standard, EtherNet/IP, 2
RJ45 Ports, 6 digitale Ein-/Ausgänge, steckbare Anschlussklemmen (nicht
im Lieferumfang enthalten).
Auf Anfrage
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Auslaufartikel
PSSnet, Gateway, Standard, Protokollumsetzer zwischen Modbus/TCP Server
und EtherCAT Slave, unterstützt CANopen over EtherCAT, einsetzbar mit
PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo und Fremdprodukten, Konfiguration mit
Webserver, 1 RJ45 Port Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports EtherCAT,
Übertragungsraten 10/100 MBit/s, Autonegotiating, Datenlänge 512 Byte.
Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Auf Anfrage
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Schraubklemmentechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-
polig.
Auf Anfrage
SDD (Safety Device Diagnostics), Satz steckbare Klemmen für 45 mm
Gehäuse, Federkrafttechnik, VPE 2 Stück, je X1 4-polig und X2 8-polig.
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen