Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN,
obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB,
1 wejście cy ...
Na zamówienie
PCOM, SecurityBridge, serwer VPN do budowy tunelu VPN,
obsługuje certyfikaty X.509, 2 porty RJ45, port USB,
1 wejście cy ...
Na zamówienie
PSSnet, brama, standard, konwerter protokołów pomiędzy Modbus/TCP Server
i EtherCAT Slave, obsługuje CANopen przez Ether ...
Na zamówienie
PSSnet, brama, konwerter protokołów pomiędzy ModBus/TCP i CANopen,
obsługuje CiA 301 V4.2.0, do użytku ze sterownikami P ...
Na zamówienie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Profinet, 2 porty RJ4 ...
Na zamówienie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 porty R ...
Na zamówienie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, Profibus DP,9 DP-V0, ...
Na zamówienie
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego,
możliwość podłączenia do 4 czujników bezpieczeństwa ( ...
Na zamówienie
PSEN, zdecentralizowany pasywny łącznik do połączenia szeregowego,
możliwość podłączenia do 8 czujników bezpieczeństwa ( ...
Na zamówienie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, EtherNet/IP, 2 porty ...
Na zamówienie
RevPi Con M-Bus można zastosować do wyposażenia RevPi Connect z WirelessM-Bus 868 MHz.
Z przodu modułu znajduje się gnia ...
Na zamówienie
RevPi Con M-Bus VHP można zastosować do wyposażenia RevPi Connect zWirelessM-Bus 169 MHz.
Z przodu modułu znajduje się g ...
Na zamówienie
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania
izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 ...
Na zamówienie
RevPi Con CAN można wykorzystać do wyposażenia RevPi Connect wmagistralę CAN
. Na górze moduł ma
4-pinowe złącze do podł ...
Na zamówienie
Analogowy moduł rozszerzeń AIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 2 ...
Na zamówienie
Brama modułowa PROFIBUS, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Na zamówienie
Cyfrowy moduł rozszerzeń DI dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22,5 ...
Na zamówienie
Cyfrowy moduł rozszerzeń DIO dla modułu bazowego RevPi Core/
RevPiCore 3, wymiary obudowy (wys. x szer. x gł.): 96 x 22, ...
Na zamówienie
Brama modułowa PROFINET IRT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks ...
Na zamówienie
Brama modułowa EtherCAT, moduł komunikacyjny dla modułu bazowegoRevPiCore
/ RevPi Core 3, możliwość podłączenia maks. dw ...
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.