text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

SDD ES EIP

Numero dell'articolo: 540137
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, EtherNet/IP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Alimentazione del modulo  
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 2  W
Numero ingressi digitali 6  
N. uscite a semiconduttore 6  
Uscita SC protezione CC Sì  
Interfaccia fieldbus EtherNet/IP (TM)  
Nome protocollo fieldbus EtherNet/IP (TM) (adattatore)  
Veloc. trasferimento impost. 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Collegamento fieldbus RJ45  
Isolam. elettrico fieldbus Sì  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 55  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 90 % UR a 55 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Isolamento elettrico 1 tra Ethernet e tensione sistema  
Tipo isolamento elettrico 1 Isolamento funzionale  
Posizione di montaggio A scelta  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite estraibile  
Morsetto a molla estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 115  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 95  mm
Peso netto 160  g
Peso lordo 175  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548084412  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242608  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
Volume 0  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a vite, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 poli eX2 8 poli.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set di morsetti “plug-in” per custodia 45 mm, tecnica morsetti a molla, confezione = 2 pezzi, ognuno X1 4 polie X2 8poli.