Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311601","name":"PSSnet GW1 MOD-EtherCAT","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Numero dell'articolo: 311601
PSSnet, gateway, standard, convertitore di protocollo tra Modbus/TCPserver
e EtherCAT slave, supporta CANopen over EtherCAT, utilizzabile con
PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo e prodotti di terzi, con... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSnet, gateway, standard, convertitore di protocollo tra Modbus/TCPserver e EtherCAT slave, supporta CANopen over EtherCAT, utilizzabile con PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo e prodotti di terzi, configurazionecon web server, 1 porta RJ45 Modbus/TCP, 2 porte RJ45 EtherCAT, Velocità 10/100 MBit/s, autonegotiating, lunghezza dati 512 byte.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Module Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 3 W |
Interfaccia fieldbus
Interfaccia fieldbus | EtherCAT |
Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
Nome protocollo fieldbus | CANopen over EtherCAT |
Veloc. trasferimento impost. | 100 MBit/s |
Collegamento fieldbus | RJ45 |
Modi operativi fieldbus | Auto-MDIX |
Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
Tipo di isolam. elettrico | Isolamento funzionale |
MODBUS
N. interfacce MODBUS | 8 |
Connessione modbus | RJ45 |
Tipo dispositivo del modbus | Server |
Modalità operative modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
Velocità trasm. impostabile MB |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Isolam. galv. di modbus | Sì |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
Isolamento elettrico 1 tra | EtherCAT e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
Isolamento elettrico 2 tra | Modbus e tensione sistema |
Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
Dati meccanici
Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite estraibile
Morsetto a molla estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 110.4 mm |
Peso netto | 90 g |
Peso lordo | 110 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7A
7C I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548074000 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volume | 0 |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.