text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
14 Produkte gefunden
PMI 704 Holding frame
266101
GTIN: 4046548087901
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 704.

Auf Anfrage
PMI 704 Mounting Kit
266104
GTIN: 4046548090444
PMI, accessorio, kit di fissaggio per PMI 704.

Auf Anfrage
PMI 707 Holding frame
266102
GTIN: 4046548087918
PMI, accessorio, telaio di sostegno per montaggio pannello per PMI 707.

Auf Anfrage
PMI 707 Mounting Kit
266100
GTIN: 4046548087796
PMI, accessorio, kit di fissaggio per PMI 707.

Auf Anfrage
power connector PMI (3 pcs)
269700
GTIN: 4046548024470
PMI, accessorio, set di connettori alimentazione di tensione, 3 poli,per PMIvisu, PMIopen e PMImicro, 3 pezzi, composto da connettore maschio, connettorefemmina e supporto.

Auf Anfrage
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
GTIN: 4046548023213
PMI, accessorio, guarnizione tonda, lunghezza 1500 mm, materiale gommaEVA, 3 mm, per PMIvisu e PMIopen (sufficiente una per 15", 12", 10" o due 6,5" e 5,7"), per PMImicro e PMImicro diag (sufficiente per 3x PMImicro diag).

Auf Anfrage
Serial programming cable
310300
GTIN: 4046548019148
Cavo di programmazione seriale (cavo null modem) lunghezza 3 m.

Auf Anfrage
DIN rail adapter TSH 35
266103
GTIN: 4046548087925
PMI, accessorio, supporto per guida DIN TSH 35.

Auf Anfrage
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
375311
GTIN: 4046548003970
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Auf Anfrage
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
375314
GTIN: 4046548003956
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Auf Anfrage
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
375316
GTIN: 4046548003949
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester, self-adhesive, package with 10 pieces.

Auf Anfrage
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
375300
GTIN: 4046548003994
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.

Auf Anfrage
CompactFlash Karte min. 64MB
310386
GTIN: 4046548019070
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64 MB, depending on the market availability it is possible to supply higher capacities.

Auf Anfrage
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
GTIN: 4046548019049
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen