Produkt under udfasning
Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Stripping Tool
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og
SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
På forespørgsel
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
På forespørgsel
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
På forespørgsel
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
På forespørgsel
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Ethernet/IP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
På forespørgsel
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer
(medfølger
ikke ved levering).
På forespørgsel
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Produkt under udfasning
PSSnet, gateway, standard, protokol-converter mellem Modbus/TCP Server
og EtherCAT Slave, understøtter CANopen over EtherCAT, kan anvendes med
PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo og fremmede produkter,
konfigurationmed webserver, 1 RJ45-port Modbus/TCP, 2 RJ45-porte
EtherCAT, overførselshastigheder 10/100 MBit/s, autonegotiating,
datalængde 512byte.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
På forespørgsel
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, skrueklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X2 8-
polet.
På forespørgsel
SDD (Safety Device Diagnostics), sæt med indstikbare klemmer til 45 mm
hus, fjederklemmeteknik, pakke med 2 stk., hhv. X1 4-polet og X28-polet.
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.