text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
9 produits trouvés
Stripping Tool
380070
GTIN: 4046548056372
Stripping Tool

Produit en fin de série

Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a SafetyNET p, balení = 1 sada.

Sur demande
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, Gateway, standardní, převodník protokolu Modbus/TCP Server a EtherCAT Slave, podporuje CANopen over EtherCAT, lze použít spolu s PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo a produkty jiných výrobců, konfiguraces webovým serverem, 1 RJ45 port Modbus/TCP, 2 RJ45 porty EtherCAT, přenosová rychlost 10/100 Mbit/s, kroucená dvojlinka, délka dat 512Byte. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Sur demande
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až 4 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 5 PSENix2 F4 code s max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 48 x 57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.

Sur demande
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, Profinet, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky (nejsou součástí dodávky).

Sur demande
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).

Sur demande
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, decentrální pasivní distributor pro sériové zapojení, připojení až 8 bezpečnostních senzorů (vhodných pro sériové zapojení), max. 3 PSENix2 F8 code s max. 16 účastníky, předávání diagnostických informací, 96 x 93 x 57 mm (V x Š x H), připojení pružinovými svorkami, IP20.

Sur demande
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), modul Fieldbus, Standard, EtherNet/P, 2 RJ45 porty, 6 digitálních vstupů/výstupů, zásuvné připojovací svorky(nejsou součástí dodávky).

Sur demande
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8 pólová.

Sur demande
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm , balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue