Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel,
ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poo ...
€530.80
PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel,
ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poo ...
€412.84
Gereedschap voor snel en in meerdere stappen afstrippen van Ethernet- en
SafetyNET p-kabels, VPE 1 set.
€168.57
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profibus DP,
DP-V0, 9-polige Sub-D connector, 6 digitale in-/ ...
€296.82
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
4 veiligheidssensoren (geschikt voor series ...
€60.78
PSEN, decentrale passieve verdeler voor serieschakeling, aansluiting totmax.
8 veiligheidssensoren (geschikt voor series ...
€77.63
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, EtherNet/IP,2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekba ...
€323.89
PSSnet, gateway, standaard, protocolomzetter tussen Modbus/TCP-server
en EtherCAT slave, ondersteunt CANopen over EtherC ...
€354.22
PSSnet, gateway, protocolomzetter tussen ModBus/TCP en CANopen,
ondersteunt CiA 301 V4.2.0, te gebruiken met PSS-besturi ...
€354.22
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profinet, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare ...
€426.42
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Modbus/TCP, 2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekba ...
€322.73
Digitale uitbreidingsmodule DO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22, ...
€161.30
Analoge uitbreidingsmodule AIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22, ...
€380.44
Modulaire gateway PROFIBUS, communicatiemodule voor de basismodule RevPi
Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee ve ...
€212.09
Digitale uitbreidingsmodule DI voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22, ...
€147.30
Digitale uitbreidingsmodule DIO voor de basismodule RevPi Core / RevPi
Core 3, afmetingen behuizing (h x b x d): 96 x 22 ...
€204.74
Modulaire gateway PROFINET IRT, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twe ...
€223.27
Modulaire gateway EtherCAT, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee ve ...
€169.20
Modulaire gateway Ethernet/IP, communicatiemodule voor de basismodule
RevPi Core / RevPi Core 3, er kunnen maximaal twee ...
€173.83
Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless
M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan ...
€122.80
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.