text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es3.15 operator IP69K

Numéro de l'article: 400504
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Température d’utilisation -30 - 70  °C
Indice de protection de boîtie IP69K  
Dimensions hauteur 41.5  mm
Diamètre 37  mm
Poids net 31  g
Poids brut 50  g