Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Kód materiálu: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -30 - 70 °C |
| Typ krytí, pouzdro | IP69K |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 41.5 mm |
| Průměr | 37 mm |
| Čistá váha | 31 g |
| Celková hmotnost | 50 g |