Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Productnummer: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur | -30 - 70 °C |
| Beschermingsgraad behuizing | IP69K |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 41.5 mm |
| Diameter | 37 mm |
| Nettogewicht | 31 g |
| Brutogewicht | 50 g |