Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Artikelnummer: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | -30 - 70 °C |
| Skyddsklass hus | IP69K |
Mekaniska data
| Mått höjd | 41.5 mm |
| Diameter | 37 mm |
| Nettovikt | 31 g |
| Bruttovikt | 50 g |