Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Produktnummer: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP69K |
Mekaniske data
| Mål, højde | 41.5 mm |
| Diameter | 37 mm |
| Nettovægt | 31 g |
| Bruttovægt | 50 g |