text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es3.15 operator IP69K

Número de producto: 400504
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP69K  
Dimensión de altura 41.5  mm
Diámetro 37  mm
Peso neto 31  g
Peso bruto 50  g