Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Número do produto: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus Componente reconhecido pela UL EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP69K |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 41.5 mm |
| Diâmetro | 37 mm |
| Peso líquido | 31 g |
| Peso bruto | 50 g |