text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT es3.15 operator IP69K

Artikelnummer: 400504
GTIN: 
Notaustaster ohne Pilz Aufdruck für Hygiene-Bereiche nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5; Entriegelung durch drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn;Einbaudurchmesser: 22,3mm;IP 69K;

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Umgebungstemperatur -30 - 70  °C
Schutzart Gehäuse IP69K  
Abmessung h 41.5  mm
Durchmesser 37  mm
Nettogewicht 31  g
Bruttogewicht 50  g