Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Tuotenumero: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed UL tunnustettu komponentti EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP69K |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 41.5 mm |
| Läpimitta | 37 mm |
| Nettopaino | 31 g |
| Bruttopaino | 50 g |