text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PIT es3.15 operator IP69K

Ürün numarası: 400504
GTIN: 
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
Olarak çevre ısısı -30 - 70  °C
Koruma tip, muhafaza IP69K  
Yükseklik boyutu 41.5  mm
Çap 37  mm
Net agirlik 31  g
Brüt ağırlık 50  g