Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400504","name":"PIT es3.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es3.15 operator IP69K
Numer produktu: 400504
GTIN:
Estop push button without Pilz label, for hygiene industry complies to
EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Turn left or right for unlock;Mounting diameter: 22,3mm;IP 69K;
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus UL Recognized Component EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | -30 - 70 °C |
| Stopień ochrony obudowy | IP69K |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 41.5 mm |
| Średnica | 37 mm |
| Ciężar netto | 31 g |
| Ciężar brutto | 50 g |