Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"535110","name":"PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2","price":"51.28","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
Numéro de l'article: 535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.
Votre prix
€51.28
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
cULus Listed TÜV |
Données techniques
Données électriques
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 0.4 W |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Données mécaniques
Poids net | 82 g |
Poids brut | 92 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548013481 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272492 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0.263 |