Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177143","name":"PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Vastaava kuva
PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
Tuotenumero: 8177143
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCt... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 15 m.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. M23-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | Johdinholkki |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
Kaapelin pituus | 15 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 10.2 - 11 mm |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 2700 g |
Bruttopaino | 3150 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-9.1 |
ETIM versio | ETIM-7.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |