Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177143","name":"PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Som på fig.
PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
Produktnummer: 8177143
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCt... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 15 m.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 60 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 8-pol. M23-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | Endemuffe |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
Kabellængde | 15 m |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | orange |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Tværsnit dataleder K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Nettovægt | 2700 g |
Bruttovægt | 3150 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |