Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177143","name":"PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
Ürün numarası: 8177143
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCt... Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 15 m.
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 60 °C |
Mekanik Veri
Connector type 1 | 8-pin M8 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Konnektör tipi 2 | Sıkmalı konnektör |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Sn |
Kablo uzunluğu | 15 m |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Turuncu |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Max. outside diameter cable K1 | 10.2 - 11 mm |
Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
Net agirlik | 2700 g |
Brüt ağırlık | 3150 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |