Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177143","name":"PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Imagem similar
PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
Número do produto: 8177143
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCt... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 15 m.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conector encaixe M23, 8 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Ponteiras |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Sn |
Comprimento do cabo | 15 m |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 10.2 - 11 mm |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 2700 g |
Peso bruto | 3150 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
Versão ETIM | ETIM-7.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |