Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177143","name":"PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
La imagen real puede variar
PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
Número de producto: 8177143
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCt... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 15 m.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M23 8 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Terminal |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Sn |
Longitud cable | 15 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Color envoltura exterior 1 | naranja |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 10.2 - 11 mm |
Sección cable de datos K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Peso neto | 2700 g |
Peso bruto | 3150 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |