Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177143","name":"PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCcable M2/B1B2/015/1Q5/S1
Productnummer: 8177143
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23
round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x
(2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCt... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x1.5+1x (2 x 1.0)); suitable for PMCtendo DD5 and the motors PMCtendo SZ..4x…K to SZ.73…K; Length 15 m.
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 60 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M23-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | Adereindhuls |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
Kabellengte | 15 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Max. buitendiameter kabel K1 | 10.2 - 11 mm |
Doorsnede datakabel K1 | (4 x 1,50 + 2 x 1,0) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Nettogewicht | 2700 g |
Brutogewicht | 3150 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000026 |