text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN op Advanced Programming Adapter

Tuotenumero: 631070
GTIN: 4046548077117
Ohjelmointisovitin PSEN opXX-A-sarjalle. PC-ohjelmiston avulla kaikkiAdvanced-sarjan valoverhojen toiminnot (Muting, Blanking, kaskadointi)voidaan parametroida. Donglea voidaan käyttää myös konfiguraationtallentamiseen valoverhoon ja siirtämiseen muihin valoverhoihin. 3xM12-liitin Sovitin: 12- nap, Muting: 5-nap., liitäntäkokoonpano: 4-nap. Etherne...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€169.99

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Ohjelmointisovitin PSEN opXX-A-sarjalle. PC-ohjelmiston avulla kaikkiAdvanced-sarjan valoverhojen toiminnot (Muting, Blanking, kaskadointi)voidaan parametroida. Donglea voidaan käyttää myös konfiguraationtallentamiseen valoverhoon ja siirtämiseen muihin valoverhoihin. 3xM12-liitin Sovitin: 12- nap, Muting: 5-nap., liitäntäkokoonpano: 4-nap. Ethernet. Toimitus eisisällä liitäntäkaapeleita.

Hyväksyntä C-TICK  
CE  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Ympäristön lämpötila 0  
55  
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 50 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 10 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP65  
Liitintyyppi 1 12-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyyppi 2 5-nap. M12-urosliitin  
Liitintyyppi 3 4-nap. M12-ETH-naarasliitin  
Kotelon materiaali NANYA PBT 1400 G3  
Mitta korkeus 40.7  
Leveysmitta 35  
Syvyysmitta 130.9  
Nettopaino 93  
Bruttopaino 157  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272791  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1