text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op Advanced Programming Adapter

Numéro de l'article: 631070
GTIN: 4046548077117
Adaptateur de programmation pour la série PSEN opXX-A. L’ensemble desfonctions (muting, blanking, mise en cascade) de la barrière immatérielle de la série Advanced peuvent être paramétrées via le logiciel sur PC.L’adaptateur de programmation peut aussi être utilisé pour sauvegarder des configurations dans la barrièreimmatérielle et les transférer s...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€169.99

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Adaptateur de programmation pour la série PSEN opXX-A. L’ensemble desfonctions (muting, blanking, mise en cascade) de la barrière immatérielle de la série Advanced peuvent être paramétrées via le logiciel sur PC.L’adaptateur de programmation peut aussi être utilisé pour sauvegarder des configurations dans la barrièreimmatérielle et les transférer sur d’autres barrières immatérielles. 3x adaptateurpour connecteur M12 : à 12 broches, muting : à 5 broches, liaison pour la configuration : Ethernetà 4 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Homologation C-TICK  
CE  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Température d’utilisation 0  
55  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % d’humidité rel. à 50 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP65  
Type de connecteur 1 M12, connect mâle à 12 broches  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Type de connecteur 3 M12, connect. femelle ETH 4 br  
Matériau du boîtier NANYA PBT 1400 G3  
Dimensions hauteur 40.7  
Dimension largeur 35  
Dimension profondeur 130.9  
Poids net 93  
Poids brut 157  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272791  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1