text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op Advanced Programming Adapter

Номер артикула: 631070
GTIN: 4046548077117
Programmeringsadapter för PSEN opXX-A-serien. Med hjälp avdatorprogramvaran kan alla funktioner (muting, blanking, kaskadkoppling) för ljusridån i Advanced-serien parametreras. Dongeln kan också användas för att spara konfigurationer i ljusridån och för att överföra dem till andra ljusridåer. 3xM12-stickkontakter,adapter: 12-polig, muting: 5-polig,...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Programmeringsadapter för PSEN opXX-A-serien. Med hjälp avdatorprogramvaran kan alla funktioner (muting, blanking, kaskadkoppling) för ljusridån i Advanced-serien parametreras. Dongeln kan också användas för att spara konfigurationer i ljusridån och för att överföra dem till andra ljusridåer. 3xM12-stickkontakter,adapter: 12-polig, muting: 5-polig, anslutning, konfiguration: 4-poligEthernet. Anslutningskablar ingår inte.

Подтверждено C-TICK  
CE  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Окружающая температура 0  
55  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 50 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP65  
Тип разъема 1 12-контактный штекерный разъем  
Тип разъема 2 5-контактный штекерный разъем  
Тип разъема 3 4-контактный гнездовой разъем  
Материал корпуса NANYA PBT 1400 G3  
Размер по высоте 40.7  
Размер по ширине 35  
Размер по глубине 130.9  
Вес нетто 93  
Вес брутто 157  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272791  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1