text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSEN op Advanced Programming Adapter

Numer produktu: 631070
GTIN: 4046548077117
Adapter do programowania serii PSEN opXX-A. Za pomocą oprogramowania można ustawić wszystkie funkcje kurtyn świetlnych serii Advanced (muting, blanking, łączenie kaskadowe).Do zapisania konfiguracji kurtyny świetlnej i przenoszenia jej do innych urządzeń można wykorzystać pamięć przenośną. 3x adapter złącza M12: 12- pinowe, muting: 5-pinowe, konf...  Więcej

Sztuka

Cena

€172.96

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Adapter do programowania serii PSEN opXX-A. Za pomocą oprogramowania można ustawić wszystkie funkcje kurtyn świetlnych serii Advanced (muting, blanking, łączenie kaskadowe).Do zapisania konfiguracji kurtyny świetlnej i przenoszenia jej do innych urządzeń można wykorzystać pamięć przenośną. 3x adapter złącza M12: 12- pinowe, muting: 5-pinowe, konfiguracja połączenia: 4-pinowe – Ethernet.Przewody połączeniowe nie są dostarczane z urządzeniem.

Potwierdzenie C-TICK  
CE  
 
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Temperatura pracy 0  
55  
Klasa wilgotności RH 95% w temp. 50°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 10 g  
Stop.ochrony EN 60529  
Stopień ochrony obudowy IP65  
Przyłącze typu 1 12-pinowe złącze męskie M12  
Przyłącze typu 2 5-pinowe złącze męskie M12  
Przyłącze typu 3 4-pinowe złącze żeńsk. M12 ETH  
Materiał obudowy NANYA PBT 1400 G3  
Wysokość 40.7  
Szerokość 35  
Głębokość 130.9  
Ciężar netto 93  
Ciężar brutto 157  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27272791  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548077117  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85235190  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1