닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"631070","name":"PSEN op Advanced Programming Adapter","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN op Advanced Programming Adapter
제품 번호: 631070
GTIN: 4046548077117
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여
Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든
기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여
라이트 가드에 구성을 저장하고
다른 라이트 가드로 전송할 수도 있습니다. 3x M12 커넥터 어댑터: 12-핀,
뮤팅: 5-핀, 연결 구성: 4-핀 이더넷. 연결
케이블은 장치에 제공되지 않음.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSEN opXX-A 시리즈용 프로그래밍 어댑터. PC 소프트웨어를 사용하여 Advanced 시리즈 라이트 가드의 모든 기능(뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩)을 설정할 수 있습니다. 또한 동글을사용하여 라이트 가드에 구성을 저장하고 다른 라이트 가드로 전송할 수도 있습니다. 3x M12 커넥터 어댑터: 12-핀, 뮤팅: 5-핀, 연결 구성: 4-핀 이더넷. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.
일반 데이터
| 승인 |
C-TICK
CE |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
환경 데이터
| 대기 온도 |
0
55 |
| 습도 등급 | 50°C에서 95% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 12-핀 M12 수 커넥터 |
| 커넥터 타입 2 | 5-핀 M12 수 커넥터 |
| 커넥터 타입 3 | 4-핀 M12 ETH 암 커넥터 |
| 하우징 소재 | NANYA PBT 1400 G3 |
| 높이 직경 | 40.7 |
| 폭 치수 | 35 |
| 깊이 치수 | 130.9 |
| 순중량 | 93 |
| 총중량 | 157 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27272791 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548077117 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85235190 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |