CE-Gesamtprozess nach Maschinenrichtlinie

Bestellnummer 1T000042 | Fortgeschritten

Zielsetzung

Die Anforderungen der Maschinenrichtlinie im Hinblick auf die CE-Kennzeichnung können mit der entsprechenden Vorbereitung richtlinienkonform erfüllt werden. Sind diese in den Konstruktionsprozess integriert, kann sich der Aufwand schon beim ersten Projekt amortisieren. In der Schulung „CE-Gesamtprozess nach Maschinenrichtlinie“ erlernen Sie Schritt für Schritt den Konformitätsbewertungsprozess nach Maschinenrichtlinie. Der CE-Gesamtprozess wird im Detail betrachtet und am Beispiel eines Maschinenmodells erarbeitet.

Level: Fortgeschritten

Inhalte

  • Konformitätsbewertung anhand konkreter Beispiele
  • Maschinenrichtlinie und Normen
  • CE in den Konstruktionsabteilungen
  • Risikobeurteilung und Dokumentation
  • Technische Dokumentation und Betriebsanleitung
  • Umbau von Maschinen und Anlagen, Gesamtheit von Maschinen
  • praktische Umsetzung anhand eines Maschinenmodells mit Übungen
  • Dokumentation der funktionalen Sicherheit von Maschinensteuerungen

Zielgruppen

  • Normenverantwortliche
  • Konstruktionsleiter
  • Konstrukteure im Maschinen- und Steuerungsbau
  • Technische Leiter
  • Arbeitsschutzbeauftragte und Sicherheitsfachkräfte für die Arbeitsplatzevaluierung
  • Technische Einkäufer (speziell von Maschinen- und Industrieanlagen)
  • Verantwortliche für Umbauten und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen
  • Geschäftsführer von Maschinen- oder Steuerungsbauunternehmen

Hinweis

Vorteile

  • Zeit und Kosten sparen durch schnellere CE-Kennzeichnung
  • hoher Praxisbezug durch Üben an einem konkreten Beispiel

Schulungsstandorte und Termine

Sie möchten diese Schulung zu einem anderen Termin oder an einem anderen Ort und/oder eine andere Schulungsart buchen? Bitte kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne persönlich.

Ihre individuelle Anfrage
In-House-Schulung
Dauer
2 Tage
Uhrzeit
jeweils 9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
15
Kosten pro Teilnehmer
5250,– EUR pro Veranstaltung
Datum/Verfügbarkeit
Auf Anfrage Anfrage
Ostfildern
Dauer
2 Tage
Uhrzeit
jeweils 9:00 - 16:30 Uhr
Max. Anzahl von Teilnehmern
30
Kosten pro Teilnehmer
990,– EUR netto pro Person
Datum/Verfügbarkeit
ab 14.11.2023 Registrieren
Plätze verfügbar Nur wenige freie Plätze Ausgebucht
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: info@pilz.de