Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Kompakte, flexibel kombinierbare Antriebsregler

Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Mit den Servoverstärkern PMC SC6 und PMC SI6 profitieren sie von flexibel kombinierbaren Antriebsregler in einer kompakten Bauweise. Für sechs Achsen im Schaltschrank benötigen Sie eine Gesamtbreite von nur 180 mm!

Die schnelle Inbetriebnahme der PMC SI6 und PMC SC6 erfolgt über das elektronische Motortypenschlid, das alle mechanisch und elektronisch relevanten Motordaten digital zur Verfügung stellt – ganz einfach und sicher parametriert.

Die Antriebsregler lassen sich über alle ethernetbasierten Kommunikationsprotokolle wie zum Beispiel EtherCAT und PROFINET anbinden.

Präzise, produktiv und flexibel

Servoverstärker PMC SI6 Mehrachssystem:

Servoverstärker PMC SI6 Mehrachssystem

Mit den kompakten Servoverstärkern PMC SI6 erhalten Sie eine skalierbare Multiachs-Lösung, die sich vor allem für den Einsatz in großen Maschinen und Anlagen ab vier Achsen eignet. Mit gerade mal 45 mm Breite sparen sie wertvollen Platz im Schaltschrank. Die Servoverstärker sind als Einzel- und Doppelachsregler verfügbar und werden über das Netzteil PMC PS6 versorgt, das in zwei verschiedenen Netzteilgrößen verfügbar ist. Durch die Möglichkeit des parallelen Betriebs mehrerer Netzteile, wird so eine Skalierbarkeit der Einspeisung erreicht. Beim Einsatz von Doppelachsmodulen ist eine asymmetrische Nennstrombelastung möglich. Sie erlaubt eine Reduzierung der Variantenvielfalt und damit der Lagerhaltung. Das Multiachssystem kann passend zu jeder Applikation skaliert und somit zu einem leistungsstarken Mehrachssystem mit geringer Baubreite verbunden werden.

Servoverstärker PMC SC6 Kompaktsystem

Servoverstärker PMC SC6 Kompaktsystem

Bei den Servoverstärkern PMC SC6 handelt es sich um eine erweiterbare Stand-Alone Lösung die optimal in kompakten Anlagen und Maschinen mit zwei bis vier Achsen eingesetzt werden kann. Auch hier erhalten Sie mit einer Breite von gerade mal 45 mm eine platzsparende Lösung für Ihren Schaltschrank. Die Servoverstärker besitzen eine integrierte Leistungsversorgung und sind als Einzel- und Doppelachsregler sowohl für Asynchron- als auch Synchron-Servomotoren verfügbar. Mit der Möglichkeit der Zwischenkreiskopplung nutzen die Servoverstärker PMC SC6 die generatorisch entstandene Energie eines Antriebs für einen anderen Antrieb als motorische Energie und sind damit besonders energieeffizient.

Vorteile der Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

  • Einzel- oder Doppelachsregler mit einem Ausgangsnennstrom bis 50 A (PMC SI6) bzw. 19 A (PMC SC6) und 250% Überlastfähigkeit
  • Platz- und kostensparende Einkabellösung
  • Integrierte EtherCAT- oder PROFINET Kommunikation
  • Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e[KS1] [EV2] [KS3]
  • Integrierte Bremsenansteuerung
  • Asymetrische Nennstromnutzung an Doppelachsreglern bei Betrieb von Motoren unterschiedlicher Leistung
Vorteile der Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Merkmale der Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Merkmale der Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6
  • Kompakte Maße ab 45 x 343 x 265 (B x H x T in mm)
  • Schnittstellen: EtherCAT, PROFINET
  • Sicherheitsfunktionen: STO, SS1 (Klemmen, FSoE)
  • Anzahl digitaler Eingänge: 8
  • Encoder-Schnittstellen: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, Inkremental TTL, Inkremental HTL, Puls/Richtung HTL, Resolver

Servoverstärker für Multiachsanwendungen

Mit den Servoverstärkern PMC SI6 und PMC SC6 erhalten Sie die optimale Lösung für Multiachsanwendungen in kompakten bis hin zu großen Maschinen und Anlagen: 

  • Für kompakten Maschinen und Anlagen mit zwei bis vier Achsen ist der Stand-Alone Antriebsregler PMC SC6 optimal geeignet. Bei Maschinen mit mehr als zwei Achsen kann er mit den Achsmodulen aus der PMC SI6 Serie erweitert werden. Dabei wird dieses Achsmodul aus der Anreihtechnik über die Zwischenkreiskopplung des Stand-Alone Antriebsreglers PMC SC6 mit Energie versorgt und benötigt daher kein eigenes Netzteil. Damit erhalten Sie eine kostensparende Lösung. 
  • Bei großen Maschinen und Anlagen mit mehr als 4 Achsen kommt die skalierbare Multiachs-Lösung mit den Servoverstärkern PMC SI6 zum Einsatz.  

Gemeinsam mit unserem Motion Control Steuerungssystem PMCprimo, den Servomotoren PMC EZ und der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmutli 2 erhalten Sie eine wirtschaftliche Komplettlösung aus einer Hand.

Servoverstärker für Multiachsanwendungen

Vervollständigen Sie Ihre Lösung

Unser Produktspektrum: Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Servoverstärker PMC SC6 Kompaktsystem

Die erweiterbare Stand-Alone Lösung für kompakte Anlagen und Maschinen mit zwei bis vier Achsen.

Servoverstärker PMC SI6 Mehrachssystem: präzise, produktiv und flexibel

Die skalierbare Multiachs-Lösung für den Einsatz in großen Maschinen und Anlagen ab vier Achsen.

Zubehör für die Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6

Passendes Zubehör für die Servoverstärker PMC SI6 und PMC SC6
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
E-Mail: techsupport@pilz.de