Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000-R bieten wir Ihnen ein bewährtes, sicheres und erprobtes System für maßgeschneiderte und besonders wirtschaftliche Lösungen für die Bahnindustrie. Die Kennzeichnung „-R“ im Produktnamen verrät, dass diese Produkte extra für Railway-Anwendungen entwickelt wurden. Entsprechend den CENELEC-Normen EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 und EN 45545 sind sie SIL-4-fähig. Modular aufgebaut, ist es optimal geeignet für digitale Steuerungsaufgaben sowie Retrofit. Überzeugen Sie sich selbst von den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!
Im Vergleich zu den im Bahnbereich oftmals verwendeten proprietären Steuerungslösungen ist das Automatisierungssystem PSS 4000-R sowohl beim Anschaffungspreis als auch bei den Erhaltungskosten deutlich günstiger.