Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S PD-D
Artikelnummer: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Spannungsverteilung, 4 Ausgänge
Peripherie Supply 24 V DC 1,5 A, kurzschlussfest, überlastsicher,
erweiterte Diagnosedaten.
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
UKCA cULus Listed |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Halbleiterausgänge
| Gleichspannung am Ausgang | 24 V DC |
| Zulässige Lasten 1pol. Ausgang |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Spannungsausgänge
| U2-Ausgang kurzschlussfest | ja |
| Potentialtrennung U2-Ausgänge | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Abmessung h | 76 |
| Abmessung b | 12.6 |
| Abmessung t | 60.2 |
| Nettogewicht | 32 |
| Bruttogewicht | 41 |
| Name Kodierelement | J |
| Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242611 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 4
Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 1-reihig, 6
Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Schraubanschluss. Alle internen 7 Signale
an den Klemmen vorhanden!
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 1-reihig,
6 Anschlussebenen, 12 Klemmen, Federkraftanschluss. Alle internen 7
Signale an den Klemmen vorhanden!