text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E S PD-D

Tuotenumero: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu,laajennetut diagnoositiedot.

Yksikkö

Hintasi

€41.47

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
Käyttöalue Standard  
 
Tasajännite lähdössä 24 V DC  
Sall. kuormat 1-nap Lähtö resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
U2-lähtö oikosulkukestävä kyllä  
Potentiaalierotus U2-lähdöt kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomat. koodaus PA  
Mitta korkeus 76  
Leveysmitta 12.6  
Syvyysmitta 60.2  
Nettopaino 32  
Bruttopaino 41  
Nimi koodauselementti J  
Väri koodauselementti tummanharmaa  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242611  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001600  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548053609  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85044095  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin.
€9.20
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin.
€7.95
PSSu BP-C 1/8 S
PSSu BP-C 1/8 S 312610
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin.
€9.20
PSSu BP-C 1/8 C
PSSu BP-C 1/8 C 312611
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin.
€7.95
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin.
€10.02
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin.
€10.70
PSSu BP-C1 1/12 S
PSSu BP-C1 1/12 S 312622
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin. Kaikki 7 sisäistä signaalialiittimissä!
€21.68
PSSu BP-C1 1/12 C
PSSu BP-C1 1/12 C 312623
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin. Kaikki 7 sisäistä signaalialiittimissä!
€18.24

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€20.74
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella.
€21.37
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€130.14