닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu E S PD-D
제품 번호: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, 전자 모듈, 규격, 전압 분배, 4x 출력
주변장치 전원 24 V DC 1.5 A, 회로 단락 방지, 과부하 방지,
확장된 진단 데이터.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 |
| 어플리케이션 범위 | 규격 |
기술 데이터
반도체 출력
| 출력단 DC 전압 | 24VDC |
| 영구 부하 1극 출력 |
저항성
유도성 용량성 |
전압 출력
| U2 출력 단락 방지 | 예 |
| U2 출력 간 전위 분리 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 표준2에 따른 가속 충격 | |
| 공간 거리 및 연면 거리 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 하우징 소재 코드 | PA |
| 높이 직경 | 76 |
| 폭 치수 | 12.6 |
| 깊이 치수 | 60.2 |
| 순중량 | 32 |
| 총중량 | 41 |
| 코딩 요소 이름 | J |
| 코딩 요소 색상 | 어두운 회색 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 | 7a |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242611 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| 용량 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
필수적 액세서리
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
6x 연결 레벨, 12x 단자, 스크류 연결. 내부 신호 7개 모두
단자에 있음!
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 1-row,
6x 연결 레벨, 12x 단자, 스프링 조립형 연결. 내부 신호 7개
모두 단자에 있음!