Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Imagem similar
PSSu E S PD-D
Número do produto: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, módulo eletrônico, standard, distribuição de tensão, 4 saídas
do suprimento periférico 24 V CC 1,5 A, à prova de curto-circuito, àprova de sobrecarga,
dados de diagnóstico ampliados.
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
UKCA Listado em cULus |
| Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Saídas de semicondutores
| Tensão CC na saída | 24 V CC |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
Saídas de tensão
| Saída U2 à prova curto-circ. | sim |
| Sep. potencial saídas U2 | sim |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
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
| Placa front. material da caixa | PC |
| Codific. do material da caixa | PA |
| Dimensão altura | 76 |
| Dimensão de profundidade | 12.6 |
| Dimensão de profundidade | 60.2 |
| Peso líquido | 32 |
| Peso bruto | 41 |
| Nome do elemento codificador | J |
| Cor do elemento codificador | cinza escuro |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242611 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periférico, 1 fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão à mola.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4
níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periférico, 1 fileiras, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão à mola.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca. Todos os 7 sinaisinternos
presentes nos terminais!
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 6
níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola. Todos os 7
sinais internos presentes nos terminais!