Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E S PD-D
Numer produktu: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, rozprowadzenie napięcia, 4wyjścia
zasilanie peryferyjne 24 VDC 1,5 A, odporne na zwarcia, odporne naprzeciążenie,
rozszerzone dane diagnostyczne.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
| Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wyjścia półprzewodnikowe
| Napięcie stałe na wyjściu | 24 V |
| Trwałe ład. wyj. 1biegun. |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Wyjścia napięciowe
| Odporność wyj. U2 na zwarcie | Tak |
| Wyjścia U2 z izol. potencjałów | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Kod materiału obudowy | PA |
| Wysokość | 76 |
| Szerokość | 12.6 |
| Głębokość | 60.2 |
| Ciężar netto | 32 |
| Ciężar brutto | 41 |
| Nazwa elementu kodującego | J |
| Kolor elementu kodującego | Ciemny szary |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy | 7a |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh | Ołów |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 |
| Nr CAS. | 7439-92-1 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242611 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| Tom | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe.
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie śrubowe. Wszystkie 7wewnętrznych sygnałów jest obecnych
na zaciskach!
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 6
poziomy połączeń, 12 zacisków, połączenie sprężynowe. Wszystkie 7wewnętrznych
sygnałów jest obecnych na zaciskach!