Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312197","name":"PSSu E S PD-D","price":"41.47","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu E S PD-D
Productnummer: 312197
GTIN: 4046548053609
PSSu, elektronicamodule, standaard, spanningsverdeling, 4 uitgangen
Periphery Supply 24 V DC 1,5 A, kortsluitvast, bestand tegenoverbelasting,
uitgebreide diagnosegegevens.
Eenheid
Uw prijs
€41.47
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
UKCA cULus Listed |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Halfgeleideruitgangen
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
Spanningsuitgangen
| U2-uitgang kortsluitvast | ja |
| Pot.scheiding U2-uitgangen | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Lucht- en kruipwegen naar |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal codering | PA |
| Afmeting hoogte | 76 |
| Afmeting breedte | 12.6 |
| Afmeting diepte | 60.2 |
| Nettogewicht | 32 |
| Brutogewicht | 41 |
| Naam codeerelement | J |
| Kleur codeerelement | donkergrijs |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242611 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548053609 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting.
€9.20
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 4
aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€7.95
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, schroefaansluiting.
€9.20
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
4 aansluitniveaus, 8 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€7.95
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting.
€10.02
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 1-rijig, 6
aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€10.70
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, schroefaansluiting. Alle 7 internesignalen
op de klemmen aanwezig!
€21.68
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 1-rijig,
6 aansluitniveaus, 12 klemmen, veerkrachtaansluiting. Alle 7 interne
signalen op de klemmen aanwezig!
€18.24
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€130.14